Pannelli di controllo
MPA4 Soluzione per il controllo degli accessi alle porte
I pannelli di controllo accessi a 4 porte MAXPRO® Access (MPA) consentono agli utenti di gestire in modo sicuro il proprio sistema ovunque ci sia una connessione Ethernet/Internet, senza costi per PC o software dedicati.
La soluzione di controller per porte Honeywell MAXPRO Access MPA 4 offre un controllo degli accessi intelligente, flessibile e scalabile basato su cloud e web all'edge.
La soluzione di controllo degli accessi a 4 porte MPA offre tutti i vantaggi del controllo degli accessi tradizionale, come aiutare a proteggere le porte, gestire l'accesso dei dipendenti e i siti da remoto e ottenere facilmente report per soddisfare i requisiti di conformità.
Con un'interfaccia basata su browser, la tua curva di apprendimento e i tempi di formazione sono notevolmente ridotti. Non è richiesto alcun software dedicato: è sufficiente accedere e sei pronto per partire, in tutta sicurezza, dall'ufficio o da qualsiasi luogo. Puoi gestire MAXPRO Access utilizzando il browser integrato, l'infrastruttura cloud sicura di MAXPRO® Cloud o la suite di sicurezza integrata di WIN-PAK®.
Il design di facile installazione e facile da usare (connettori push-in e approccio RJ45 "Click 'n Done") si adatta facilmente all'infrastruttura e al metodo IT esistenti ed è semplice da installare, utilizzare e mantenere. Soprattutto, man mano che le esigenze della tua azienda cambiano e il tuo sistema cresce, MAXPRO Access può crescere con te.
Caratteristiche e vantaggi:- Installazione semplice e veloce utilizzando l'app di installazione
- Comunicazioni end-to-end sicure (tramite OSDP) e crittografate AES a 256 bit
- Retrofit per impianti esistenti (Wiegand)
- Centrale antincendio (FACP) Ingresso per l'apertura di tutte le porte
- L'hardware basato su IP con PoE+/alimentazione di rete elimina il cablaggio aggiuntivo del modulo di rete
- Internet hopping del controller in modalità a cascata