/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Schede

    Scheda digitale QuadraKey™ Multi Tech

    Interrotto

    La scheda QuadraKey™ a tecnologia multipla conforme agli standard ISO consente alle strutture di integrare più applicazioni in una sola carta conforme ISO.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.
    La tecnologia di controllo accessi di prossimità è la comodità, l’affidabilità, la sicurezza avanzata, la bassa manutenzione e l’elevata prossimità di accettazione da parte dell’utente finale sono diventate la tecnologia di controllo accessi più desiderata disponibile. Le ultime innovazioni di Honeywell nella tecnologia di controllo accessi includono: schede multi-tecnologia conformi a ISO, badge di prossimità a basso costo e schede di prossimità a lunga portata. Ogni tessera offre un pratico accesso senza bisogno di usare le mani e funge da chiave per un sistema per il controllo degli accessi sicuro e affidabile.
    QuadraKey™ supporta prossimità, banda magnetica, documento d’identità con foto con imaging a colori su entrambi i lati, codice a barre e inserimento intelligente del chip in una confezione che ha le stesse dimensioni di una carta di credito.
    Progettate per l’uso con i pluripremiati lettori di prossimità digitali della serie DigiReader™, le schede digitali Honeywell forniscono alcuni dei più lunghi intervalli di lettura disponibili per le schede di prossimità passive. Le tessere sono alimentate dei lettori e non richiedono né batterie né manutenzione. La struttura robusta e di prima classe, la tecnologia avanzata e i numeri univoci per ogni carta le rendono praticamente impossibili da contraffare.Caratteristiche e vantaggi:
    • Tecnologia di prossimità digitale avanzata dell’azienda che ha inventato il controllo accessi di prossimità
    • L’accesso “senza mani” offre la massima comodità ai titolari di carta
    • Le carte possono essere lette attraverso il portafoglio o la borsa
    • Il supporto per più tecnologie migliora la sicurezza e la flessibilità
    • Dimensioni compatte facili da trasportare
    • Scegli la scheda che meglio si adatta alle esigenze di applicazioni specifiche - QuadraKey™ scheda multitecnologia conforme ISO
    • La tecnologia di prossimità passiva non richiede batterie e aiuta a garantire che ogni scheda fornisca anni di servizio senza manutenzione
    • Soddisfa o supera le più esigenti normative sui segnali RF
    • Praticamente impossibile contraffare o duplicare
    • Facile personalizzazione delle singole schede da parte dell’utente o del rivenditore autorizzato Honeywell
    • Rende l’accesso più comodo senza compromettere la sicurezza