/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà non disponibile per manutenzione programmata sabato 8 agosto, dalle 19:00 alle 5:00 EST (23:00 alle 9:00 GMT, domenica 9 agosto dalle 1:00 alle 11:00 CET e dalle 4:30 alle 14:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Schede

    Tessera Indala® FlexISO™

    Interrotto

    Le tessere di prossimità Indala® FlexISO™ sono realmente credenziali di accesso sottili come una carta di credito, conformi allo standard ISO 7813 e dotate di uno spessore nominale di 0,76 mm (0,03 pollici).

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Le tessere di prossimità Indala® FlexISO™ sono realmente credenziali di accesso sottili come una carta di credito, conformi allo standard ISO 7813 e dotate di uno spessore nominale di 0,76 mm (0,03 pollici). FlexISO ha la capacità di contenere più tecnologie ID in una singola credenziale. Le foto e la grafica digitali possono essere stampate direttamente sulla superficie anteriore mediante una stampante a sublimazione. I codici a barre possono essere riprodotti sulla tessera per i sistemi di monitoraggio dei tempi e delle presenze per la determinazione dei costi del lavoro. Le tessere FlexISO sono compatibili con i lettori FlexPass® Indala a 125 kHz.

    Le opzioni personalizzate disponibili includono grafica, inchiostro UV, ologramma di superficie o incorporato e un modulo smart chip di contatto aggiuntivo. Ulteriori vantaggi includono la tecnologia FlexSecur™ che fornisce un ulteriore livello di sicurezza del sistema di accesso, grazie a un processo di verifica nel lettore in cui l'intero campo dati è codificato sulla tessera per inibire la duplicazione indesiderata della stessa.