/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Schede

    Lettore di tessere Omni Assure™

    Interrotto

    La card OmniAssure™ di Honeywell è una gamma di lettori di smart card senza contatto da 13,56 MHz che offre elevata affidabilità, intervallo di lettura coerente e facilità di installazione.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I lettori di tessere Omni Assure possono essere retroadattati per la maggior parte dei sistemi di prossimità standard Honeywell o con uscita Wiegand e sono facili da installare, senza necessità di nuovi cablaggi. Le versioni disponibili includono il solo lettore di smart card, il lettore di smart card più la tastiera, il lettore di smart card e un lettore di smart card di transito basato su più tecnologie. Tutti i lettori con installazione a muro vengono forniti completi di montante, con un kit di montaggio su scatola elettrica opzionale. La tecnologia smart card, incorporata in ciascun lettore Omni Assure, permette il supporto di applicazioni MIFARE Classic e DESFire 0.6 e di più applicazioni contemporaneamente in ciascuna tessera.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Tessere MIFARE Classic facili da ordinare come le tessere di prossimità (ordine immediato)
    • Lettore Mifare facile da ordinare per uso interno ed esterno
    • La tecnologia flash-on-card consente di gestire le chiavi di sicurezza e
    • modificare le caratteristiche operative del lettore
    • Su richiesta è disponibile la funzione di gestione dei progetti
    Certificazioni:
    • Compatibile con ISO14443 13,56 MHz
    • Tecnologie RFID: MIFARE Classic, DES Fire 0.6.