/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Schede

    Tessera OmniClass™ OKP2N PVC

    Interrotto

    Le tessere di prossimità OKP2N OmniClass™ sono progettate per l’uso con i lettori OmniClass. Sono create con tecnologia a 13,56 kHz e si basano su RFID per fornire un’eccellente gamma di rilevatori contactless per un massimo di 4.5 pollici.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Le tessere in PVC laminato OKP2N OmniClass™ sono progettate per essere utilizzate con i lettori OmniClass. Sono create con la tecnologia a 13,56 MHz e si basano su RFID per fornire una gamma eccellente di rilevatori senza contatto per un massimo di 11,5 cm (4,5 pollici). Le tessere possono essere stampate su entrambi i lati utilizzando una stampante per tessere a sublimazione o a trasferimento termico. Possono anche essere perforate sul lato corto per l'orientamento verticale (portrait).

    Le tessere OmniClass sono commercializzate nelle configurazioni più diffuse. È possibile effettuare ordini speciali quando l'utente deve scegliere il codice del sito e i numeri di tessera. Sono disponibili anche ordini di tessere personalizzate. Honeywell consente di creare una credenziale personalizzata che soddisfi le proprie esigenze estetiche e anticontraffazione. Le opzioni anticontraffazione includono inchiostri fluorescenti UV, ologrammi e loghi aziendali.