Schede
Tessera in PVC OmniClass™ Prox, con banda magnetica
La scheda in prossimità PVC OmniClass™ Prox con striscia magnetica è progettata per funzionare con i lettori multi-tecnologia OmniClass™.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
La scheda in prossimità PVC OmniClass™ Prox con striscia magnetica è progettata per funzionare con i lettori multi-tecnologia OmniClass™. I lettori OmniClass sono lettori di smart card sicuri contactless da 13,56 MHz che offrono un’affidabilità eccezionale, un raggio di lettura costante e facilità di installazione. I lettori sono disponibili in diversi dimensioni e incorporano la tecnologia smart card che consente il supporto di profili biometrici e applicazioni multiple simultanee su ciascuna tessera. I lettori OmniClass possono essere retroadattati per qualsiasi lettore con uscita Wiegand, inclusi i lettori di prossimità standard HID® o Honeywell. La tecnologia smart card costituisce la soluzione ideale per applicazioni quali il controllo accessi, l’accesso logico (PC), la memorizzazione di modelli biometrici, il parcheggio, gli ID protetti con foto digitali incorporate a prova di manomissione, il borsellino elettronico e molte altre applicazioni che richiedono tessere protette e affidabili, in lettura e in scrittura.
Per semplificare il passaggio dei clienti a un sistema con smart card da un sistema con tessera di prossimità da 125 kHz, i lettori OmniClass includono opzioni in grado di supportare le tecnologie di prossimità HID Prox, EM4102 e AWID. Questi lettori multi-tecnologia funzionano con tutte le tecnologie contemporaneamente e consentono di passare col tempo alle smart card, incorporando l’uso di più tecnologie di tessere in un singolo edificio o in più strutture. Inoltre, i lettori OmniClass offrono sicurezza potenziata, attraverso l’autenticazione reciproca e la crittografia dei dati, quando si utilizza la credenziale smart card basata sulla comunicazione crittografata senza contatto. Che si tratti di leggere tessere di prossimità, OmniClass o basate su più tecnologie, i formati di dati per ID utente che vengono inviati alla centrale sono identici, garantendo così all’utente la trasparenza dei dati presenti sulla tessere.