Schede
Scheda QuadraKey™
La scheda QuadraKey™ a tecnologia multipla conforme agli standard ISO consente alle strutture di integrare più applicazioni in una sola carta conforme ISO.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
La tecnologia di controllo accessi di prossimità è la comodità, l’affidabilità, la sicurezza avanzata, la bassa manutenzione e l’elevata prossimità di accettazione da parte dell’utente finale sono diventate la tecnologia di controllo accessi più desiderata disponibile. Le ultime innovazioni di Honeywell nella tecnologia di controllo accessi includono: schede multi-tecnologia conformi a ISO, badge di prossimità a basso costo e schede di prossimità a lunga portata. Ogni tessera offre un pratico accesso senza bisogno di usare le mani e funge da chiave per un sistema per il controllo degli accessi sicuro e affidabile.
QuadraKey™ supporta prossimità, banda magnetica, documento d’identità con foto con imaging a colori su entrambi i lati, codice a barre e inserimento intelligente del chip in una confezione che ha le stesse dimensioni di una carta di credito.
Progettate per l’uso con i pluripremiati lettori di prossimità digitali della serie DigiReader™, le schede digitali Honeywell forniscono alcuni dei più lunghi intervalli di lettura disponibili per le schede di prossimità passive. Le tessere sono alimentate dei lettori e non richiedono né batterie né manutenzione. Costruzione robusta di prima categoria, tecnologia avanzata e codici di identificazione univoci per ogni tessera rendono praticamente impossibile la contraffazione.
Caratteristiche e vantaggi:- Tecnologia di prossimità digitale avanzata dell’azienda che ha inventato il controllo accessi di prossimità
- L’accesso “senza mani” offre la massima comodità ai titolari di carta
- Le carte possono essere lette attraverso il portafoglio o la borsa
- Il supporto per più tecnologie migliora la sicurezza e la flessibilità
- Dimensioni compatte facili da trasportare
- Scegli la scheda che meglio si adatta alle esigenze di applicazioni specifiche - QuadraKey™ scheda multitecnologia conforme ISO
- La tecnologia di prossimità passiva non richiede batterie e aiuta a garantire che ogni scheda fornisca anni di servizio senza manutenzione
- Soddisfa o supera le più esigenti normative sui segnali RF
- Praticamente impossibile contraffare o duplicare
- Facile personalizzazione delle singole schede da parte dell’utente o del rivenditore autorizzato Honeywell
- Rende l’accesso più comodo senza compromettere la sicurezza