cards
Radiocomandi senza fili
I telecomandi wireless rendono i sistemi Honeywell facili da usare, offrendo maggiore praticità, comfort e senso di sicurezza. L'ampia gamma di telecomandi wireless Honeywell garantisce massima flessibilità per qualsiasi applicazione wireless.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
La gamma di telecomandi wireless Honeywell offre ai clienti un controllo personalizzato dei propri sistemi di sicurezza, la comodità di regolare luci e apparecchi, nonché la sicurezza di poter richiedere aiuto premendo semplicemente uno o due pulsanti in caso di emergenza.
A partire dal modello entry-level TCE800M dotato di quattro pulsanti, fino ai più avanzati telecomandi bidirezionali, come il modello TCC800M in grado di indicare su richiesta lo stato del sistema, la nostra gamma di telecomandi wireless rappresenta una soluzione di protezione personale di facile utilizzo che i vostri clienti possono portare ovunque.
I telecomandi wireless rendono i sistemi Honeywell facili da usare, offrendo ai clienti maggiore praticità di utilizzo, comfort e senso di sicurezza. L'ampia gamma di telecomandi wireless Honeywell garantisce massima flessibilità per qualunque tipo di applicazione wireless.
Con oltre 3 milioni di dispositivi periferici installati in un arco di tempo superiore ai quindici anni in Europa, la gamma di dispositivi via radio Alpha/GY di Honeywell, rappresenta la soluzione più affidabile per completare i sistemi di allarme.
Caratteristiche e Benefici:- Crittografia con rolling code
- Portata radio fino a 500 m in aree aperte
- Bidirezionale
- Frequenza europea 868 MHz
- Compatibilità con le serie di pannelli Honeywell: Domonial, Le Sucre, Galaxy Flex e Dimension, Galaxy G2 (1) e Vista (2)
- Batterie al litio di lunga durata
- Indicatori LED per fornire feedback agli utenti
- Icone per un utilizzo semplice e intuitivo