/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà inattivo per manutenzione programmata domenica 17 maggio, dalle 1:00 alle 11:00 EST (dalle 5:00 alle 15:00 GMT, dalle 6:00 alle 16:00 CET e dalle 10:30 alle 20:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo tempo.

    Supporti per porta

    Keeper Plate for Door Magnet

    Interrotto

    Keeper Plate for Door Magnet are designed for doors with an angle. The anchor plate are 60° adjustable and fixable in each direction through an articulated joint.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Keeper Plate for Door Magnet are designed for doors with an angle. The anchor plate are 60° adjustable and fixable in each direction through an articulated joint. The surface is grounded and protected against corrosion.

    Features & Benefits:
    • 60° adjustable and fixable in each direction
    • Protection against corrosion