/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Supporti per porta

    Escutcheon elettronico XS4

    Gli scaglioni elettronici XS4 sono un rivoluzionario lucchetto autonomo grazie in gran parte al livello di tecnologia all’interno che offre la comodità

    Panoramica

    XS4 Electronical Escutcheons ha frizione, 2 maniglie, cilindro interno tagliato e con tecnologia BLE Mifare/DESFire ID è un rivoluzionario sistema autonomo a corpo stretto grazie in gran parte al livello di tecnologia all’interno che unisce la comodità di un punto offline: facile installazione e nessun filo con quasi lo stesso tipo di potenza e prestazioni di un punto online. Questa versione è compatibile con la maggior parte dei blocchi e cilindri di mortisi europei con un punto offline: facile installazione e nessun cavo con praticamente lo stesso tipo di potenza e prestazioni di un punto online. La sua struttura in acciaio inossidabile di alta qualità e le tecnologie Mifare-DESFire e BLE (Bluetooth Low Energy) consentono di lavorare con smart card convenzionali e/o tramite l’app mobile JustIN di SALTO. SALTO XS4 One è l’evoluzione del modello Original con un Lettore integrato completamente nuovo disponibile in due colori. Questa versione è compatibile con la maggior parte dei blocchi e cilindri di mortisi europei. Il design di facile installazione dell’XS4 ONE consente ai professionisti della sicurezza di aggiornare la sicurezza e di sostituire le serrature a chiave meccanica delle porte con la più recente soluzione di controllo elettronico degli accessi, adatta a un’ampia gamma di applicazioni dei clienti.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • installazione semplice cambiando il set di maniglie, affidabile e durevole
    • Capacità di rete wireless SALTO SVN e SALTO
    • rilevatore di stato porta per monitorare le intrusioni o stato porta lasciata aperta (solo coperture wireless)
    • funzionalità di audit trailing utente su carta tramite SALTO Virtual Network (SVN)
    • che coprono le tecnologie RFID tradizionali
    • Compatibilità NFC
    • tutte le comunicazioni tra il carrier e il blocco elettronico sono crittografate e protette
    • le informazioni sullo stato della batteria scarica sono ottenute dai supporti
    • il blocco può sempre essere aperto dall’interno