/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Dispositivi di bloccaggio

    Integrazione del lucchetto wireless Pro-Watch e Allegion

    Integrazione di AD-400 di Allegion e di altre serrature wireless con il sistema di gestione degli accessi Pro-Watch di Honeywell e la suite di sicurezza integrata

    Panoramica
    Pro-Watch® 6.5.1 si integra perfettamente con la famiglia di serrature wireless AD-400 di Allegion consentendo di espandere il controllo degli accessi online senza il costo di eseguire cablaggi aggiuntivi utilizzando un sistema modulare piattaforma che può essere aggiornata al variare delle esigenze.
    Utilizzando la tecnologia wireless crittografata, le serrature Allegion comunicano in tempo reale con Pro-Watch consentendo agli utenti di gestire e monitorare le porte connesse in modalità wireless in modo simile alle tradizionali porte cablate.
    Le serrature Allegion comunicano in modalità wireless con il modulo di interfaccia del pannello (PIM) che supporta fino a 16 serrature. Comunicazione wireless tra le serrature e utilizzo PIM Crittografia AES a 128 bit per garantire la sicurezza. Il PIM è collegato direttamente tramite RS-485 il controller integrato PW7K1IC che consente il controllo di un massimo di 64 serrature AD-400 per controllore.
    Con una varietà di fattori di forma diversi, le serrature Allegion possono essere installate o adattate per molte applicazioni diverse, requisiti di sicurezza e tecnologia. Allegione le serrature wireless sono disponibili in configurazioni cilindriche, da infilare e con rivestimento di uscita e soddisfare i requisiti di grado commerciale 1 e UL 294. Tutte le offerte di serrature sono disponibili con banda magnetica, tastiera, multitecnologia o multitecnologia con configurazioni della testina di lettura della tastiera e un'ampia varietà di diversi stili e finiture di leve.
    Molti modelli e configurazioni di serrature wireless Allegion sono disponibili per l'integrazione con Pro-Watch. Contatta il tuo rappresentante Honeywell per ulteriori informazioni.Caratteristiche e vantaggi:
    • Comunicazione in tempo reale con Pro-Watch utilizzando il protocollo wireless da 900 MHz per una portata wireless superiore
    • Fino a 64 dispositivi AD-400 per controller PW7K1IC
    • Fino a 16 dispositivi AD-400 per modulo di interfaccia pannello (PIM)
    • Fino a 8 PIM per porta RS-485
    • Comunicazione wireless crittografata AES a 128 bit
    • Hardware ANSI/BHMA Grado 1 che offre il massimo grado di sicurezza fisica
    • Monitoraggio e controllo degli eventi in tempo reale
    • Supporta i formati di carte HID Prox, iClass CSN, MIFARE e DESFire
    • Testine di lettura modulari che possono essere aggiornate sul campo in base al cambiamento dei requisiti tecnologici o di sicurezza
    • Ampia varietà di maniglie e finiture personalizzate disponibili
    • Serrature per porte di passaggio disponibili con rivestimento per porte di uscita, cilindriche o da infilare di tipo commerciale
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security