biometric readers
Dispositivo per impronte digitali BioEntry P2
Bio Entry P2 sono dispositivi compatti per il controllo accessi tramite impronte digitali, dotati di velocità di accoppiamento senza pari, sensore ottico OP6 ad alta precisione, e tecnologia biometrica e piattaforma di sicurezza di nuova generazione
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
I dispositivi per impronte digitali Bio Entry P2 offrono prestazioni e sicurezza leader della categoria grazie alla combinazione dell’avanzato algoritmo di impronte digitali di Suprema con una potente CPU da 1,0 GHz. Dotato di un design sottile a montante, Bio Entry P2 offre anche una maggiore flessibilità nella progettazione del sistema grazie alla lettura multi–tessera con tecnologia RFID a doppia frequenza.
Fornisce prestazioni e sicurezza leader della categoria grazie alla combinazione dell’avanzato algoritmo di impronte digitali di Suprema con una potente CPU da 1,0 GHz. Dotato di un design sottile a montante, Bio Entry P2 offre anche una maggiore flessibilità nella progettazione del sistema grazie alla lettura multi–tessera con tecnologia RFID a doppia frequenza. Comunica con gli smartphone tramite la scheda mobile Bio Star 2, come credenziale, per un accesso sempre a portata di mano.
Caratteristiche e vantaggi:- Prestazioni di livello superiore con l’ultimo algoritmo Suprema
- Capacità a livello aziendale
- Lettura di schede multi RFID
- Interfacce versatili
- CE
- FCC
- KC
- RoHS
- REACH
- RAEE