/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Lettori biometrici

    Terminale per impronte digitali BioLite N2

    I terminali BioLite N2 sono terminali per impronte digitali esterni che forniscono funzioni complete di controllo accessi e presenze basate sulla più recente tecnologia biometrica di Suprema

    Panoramica

    Il terminale per impronte digitali BioLite N2 offre prestazioni e sicurezza leader della categoria grazie al connubio tra l’avanzato algoritmo di impronte digitali di Suprema e il miglior sensore di impronte digitali al mondo. Racchiuso in un robusto alloggiamento IP67, BioLite N2 consente maggiore flessibilità nella progettazione di sistema con tecnologia di lettura RFID multiclasse. BioLite N2 offre un grado di protezione superiore grazie alla sua struttura robusta IP67. Il dispositivo fornisce una protezione superiore contro umidità, polvere e liquidi invasivi. Questa protezione è il frutto di un’accurata sigillatura e della progettazione extra protettiva di Suprema. Indipendentemente dall’ambiente, BioLite N2 è la scelta ideale per applicazioni da esterno.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Prestazioni migliori della categoria con l’algoritmo di impronte digitali Suprema più recente
    • Lettura di schede multi RFID
    • Accuratezza e sicurezza avanzate
    • Protezione da polvere e acqua certificata IP67
    • Funzioni di partecipazione a tempo pieno
    Certificazioni:
    • CE
    • FCC
    • KC
    • RoHS
    • REACH
    • RAEE