Lettori biometrici
Terminale per impronte digitali BioStation L2
I terminali per impronte digitali Bio Station L2 sono dotati di Live Finger Detection 2.0 che implementa il motore decisionale utilizzando l’imaging a doppia sorgente luminosa e offre i vantaggi della biometria nella rilevazione delle presenze
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Bio Station L2 sono terminali per impronte digitali essenziali progettati per tutti i tipi di applicazioni con temporizzazione; Bio Station L2 offre un valore eccezionale combinando il migliore algoritmo per impronte digitali Suprema al mondo, prestazioni elevate e funzionalità di sicurezza avanzate. Bio Station L2 presenta il Live Finger Detection 2.0 di Suprema.
La consolidata tecnologia di rilevamento dal vivo analizza il modello in evoluzione dinamica e le caratteristiche di veridicità o innaturalità delle dita. Utilizzando la luce infrarossa e bianca, il motore blocca le impronte digitali false realizzate con diversi materiali. Bio Station L2 unisce i vantaggi della biometria alle applicazioni di registrazione di orari e presenze. L’uso della vera identità porterà a una maggiore comodità e sicurezza per utenti e amministratori. Le tastiere touch capacitive complete, insieme ai tasti funzione TA programmabili dedicati, offriranno versatilità e un’esperienza utente intuitiva grazie al display LCD a colori.
Caratteristiche e vantaggi:- Rilevamento delle impronte in tempo reale
- Funzionalità complete per orari e presenze
- Potente processore Quad-Core
- Interfaccia utente intuitiva
- CE
- FCC
- KC
- RoHS
- REACH
- RAEE