Lettori biometrici
Terminale multimodale di fusione Facestation F2
Il terminale multimodale di fusione Facestation F2 offre opzioni di credenziali per viso, impronte digitali, schede e accesso mobile. FaceStation F2 è il miglior dispositivo multimodale del settore
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Il terminale multimodale di fusione Facestation F2 fornisce prestazioni di riconoscimento facciale senza pari grazie al “fusion matching”. La tecnologia di “fusion matching” di Suprema combina il riconoscimento facciale IR e visivo con un esclusivo algoritmo di deep learning per ottenere un’eccezionale precisione di autenticazione e le migliori prestazioni anti-spoofing del settore. È il migliore terminale multimodale con credenziali della categoria e supporta tessere di accesso a doppia frequenza, tessere di accesso mobile basate su NFC e BLE e modelli su tessera che consentono l’autenticazione tramite dati biometrici memorizzati nelle schede.
FaceStation F2 soddisfa le esigenze del mondo post-pandemia con funzionalità come la registrazione remota degli utenti, il rilevamento degli utenti senza mascherina e il riconoscimento facciale degli utenti che indossano la mascherina. Se combinato con la telecamera termica Suprema, FaceStation F2 è in grado di identificare le persone con temperatura corporea elevata.
L’enorme capacità di memoria di FaceStation F2 può gestire facilmente il grande numero di utenti in un ambiente aziendale. FaceStation F2 può archiviare fino a 100.000 utenti*, 50.000 registri di immagini facciali e 5.000.000 di registri di testo, e supporta tessere di accesso a doppia frequenza e tessere di accesso mobile basate su NFC e BLE.
Caratteristiche e vantaggi:- Multimodale di prim’ordine con varie credenziali
- La soluzione contactless per nuovi standard di sicurezza e igiene
- Sicurezza dei dispositivi e crittografia dei dati robuste
- Capacità di memoria a livello aziendale
- Adatto per vari ambienti
- CE
- FCC
- KC
- RoHS
- REACH
- RAEE