/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Lettori biometrici

    IDEMIA lettore biometrico MorphoWave

    Interrotto

    I lettori biometrici MorphoWave offrono una funzionalità di scansione delle impronte digitali touchless veloce e igienica, insieme a credenziali tradizionali, codice QR o credenziali mobili.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    MorphoWave XP (con display superiore) e SP (con indicazione LED) offrono una soluzione all’avanguardia per il rilevamento delle impronte digitali senza contatto, per settori come il bancario, commerciale di alta gamma e altri settori verticali. Legge quattro dita in meno di 1 secondo, con un rapporto 1:n corrispondente a un massimo di 100.000 utenti (versione XP) o 10.000 utenti (versione SP). Gli accessori opzionali includono un piedistallo e una copertura per luce solare intensa o pioggia forte. Completamente integrato in Pro-Watch, inclusa la registrazione biometrica.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Scansione rapida touchless a quattro dita
    • Autenticazione a più fattori con credenziali, codice QR e credenziali mobili
    • Classificato per l’uso esterno – può essere utilizzato all’ingresso di parcheggi, ad esempio
    • l’unità XP ha un display a colori personalizzabile in alto, l’unità SP ha un’indicazione LED a colori
    • Opzioni di orari e presenze disponibili nel software
    • I dati biometrici possono essere memorizzati in una scheda, per semplificare la conformità alle rigorose direttive sulla protezione dei dati (Europa, California)
    Certificazioni:
    • CE, UL, RoHS, REACh, RAEE, CB, FCC