Lettori biometrici
Sistema touchless per controllo accessi IXM TITAN
IXM TITAN è un sistema per il controllo degli accessi senza contatto con una forza lavoro e una gestione dei visitatori sane.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
IXM TITAN è un sistema per il controllo degli accessi senza contatto con una forza lavoro e una gestione dei visitatori sane.
TITAN è alimentato dai processori più all'avanguardia mai creati, il Qualcomm Snapdragon 820 con il massimo in termini di velocità di elaborazione, connettività, grafica, rilevamento dei volti, affidabilità ed efficienza della batteria. Per adattarsi agli ambienti di lavoro in evoluzione, TITAN incorpora il riconoscimento facciale senza contatto (con o senza mascherina), il rilevamento di mascherina, la modalità di impronte digitali e vene del dito, nonché l’autenticazione a più fattori per rappresentare l'apice della sicurezza fisica. Esegui l’installazione a muro in linea o a parete per un'esperienza utente più comoda.
Caratteristiche e Benefici:- Doppia biometria (multimodale)
- Fino a 4 fattori di autenticazione
- Tasti funzione per il monitoraggio del tempo
- Video streaming
- Rilevamento della vitalità
- Da 12 a 18 utenti al minuto
- Controllo accessi standalone 4g/lte
- Aggiornamento per lo screening della temperatura
- Protezione antivandalismo
- Ideale per installazioni all'aperto
- Video sorveglianza
- 100.000 utenti per il riconoscimento facciale
- Videocitofono
- RoHS
- FCC
- CE