/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà inattivo per manutenzione programmata domenica 17 maggio, dalle 1:00 alle 11:00 EST (dalle 5:00 alle 15:00 GMT, dalle 6:00 alle 16:00 CET e dalle 10:30 alle 20:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo tempo.

    Lettori biometrici

    MorphoSIGMA Extreme Fingerprint Reader

    Interrotto

    The MorphoAccess® SIGMA Lite terminals by IDEMIA are specifically designed to equip narrow mounting surfaces, such as glass/ aluminum door mullions, turnstiles, or server rack doors.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    The MorphoAccess® SIGMA Lite terminals by IDEMIA are specifically designed to equip narrow mounting surfaces, such as glass/ aluminum door mullions, turnstiles, or server rack doors.

    Features & Benefits:
    • Time & Attendance features
    • Tablet-like user experience
    • Videophone function
    • Anti-fraud: fake finger & face detection, duress finger
    • Full set of contactless technologies including NFC
    • IP 65 Weather Resistant design available
    Certifications:
    • CE
    • CB
    • FCC
    • BIS
    • RoHS
    • REACh
    • WEEE
    • UL 294