Lettori biometrici
Lettore biometrico Mycro
I lettori microbiometrici di Honeywell sono stati progettati efficacemente per offrire tutto ciò che ci si aspetterebbe da un dispositivo biometrico di fascia alta, senza componenti aggiuntivi e flussi di lavoro eccessivamente complicati.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Ciò che rende MYCRO esclusivo è la combinazione della sua incredibile velocità di corrispondenza biometrica, inferiore a 1 secondo, e la sua costruzione robusta per resistere a qualunque cosa preveda la tua attività. Le straordinarie prestazioni di MYCRO sono alimentate da una RAM DDR3L da 512 MB e un motore Cortex A8 da 800 MHz, entrambi supportano la flessibilità di questa soluzione per qualsiasi situazione. MYCRO offre una corrispondenza biometrica elettrizzante (10.000 corrispondenze in 1 secondo) e incorpora tutte le funzionalità che ti aspetteresti di trovare in un dispositivo di fascia alta, tra cui protezione da atti vandalici e anti-shock, registri delle transazioni, orari di accesso e relè interno per il controllo accessi per porte singole.
Certificazioni:- FCC
- CE
- RoHS
- IP65