Lettori biometrici
Lettore di impronte digitali Suprema Bioentry
Terminale di impronte digitali essenziale che fornisce un controllo completo degli accessi basato sulla tecnologia biometrica e sulla piattaforma di sicurezza di nuova generazione di Suprema.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Terminale di impronte digitali essenziale che fornisce un controllo completo degli accessi basato sulla tecnologia biometrica e sulla piattaforma di sicurezza di nuova generazione di Suprema.
Caratteristiche e vantaggi:- Ultimo algoritmo di impronte digitali
- CPU Quad-Core da 1,2 GHz
- Nuovo LFD avanzato (tecnica di rilevamento con dito vivo
- Sensore ottico OP5 e algoritmo migliorati
- Max. 500.000 utenti/1 milione di registri di testo
- Maggiore quantità di memoria: 2 GB Flash + 256 MB RAM
- Protezione dagli impatti IK09 (HON-BEW2-OAPB)
- Grado di protezione IP67 (HON-BEW2-OAPB)
- Ideale per l’installazione all’aperto (HON-BEW2-OAPB)