/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Lettori biometrici

    Modulo telecamera termica (TCM10) compatibile con HON-FSF2-AB

    Interrotto

    Modulo telecamera termica (TCM10) compatibile con HON-FSF2-AB per rilevare utenti con temperatura corporea elevata.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    La telecamera termica Suprema può essere utilizzata in combinazione con i terminali di riconoscimento facciale Suprema per rilevare gli utenti con temperatura corporea elevata.

    • I terminali di riconoscimento facciale Suprema individuano l’area superiore del viso, consentendo alla telecamera termica Suprema di misurare la temperatura corporea in modo più accurato.

    • I terminali di riconoscimento facciale Suprema indicano il rilevamento di una temperatura superiore alla soglia tramite gli avvisi dell’interfaccia grafica.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Sicurezza e protezione migliorate
    • Misurazione accurata della temperatura
    • Facilità di implementazione
    • Design ergonomico per la massima comodità