/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà non disponibile per manutenzione programmata sabato 8 agosto, dalle 19:00 alle 5:00 EST (23:00 alle 9:00 GMT, domenica 9 agosto dalle 1:00 alle 11:00 CET e dalle 4:30 alle 14:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Lettori biometrici

    Modulo telecamera termica (TCM10) compatibile con HON-FSF2-ODB

    Interrotto

    Modulo telecamera termica (TCM10) compatibile con HON-FSF2-ODB per rilevare utenti con temperatura corporea elevata

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Le telecamere termiche TCM10-FSF2 sono moduli di rilevamento termico che misurano la temperatura in modo rapido e accurato, combinando una telecamera ad alta risoluzione con un algoritmo brevettato di riconoscimento facciale che individua l’area superiore del viso. I terminali di riconoscimento facciale individuano l’area superiore del viso, consentendo alla telecamera termica Suprema di misurare la temperatura corporea in modo più accurato. I terminali di riconoscimento facciale Suprema indicano il rilevamento di una temperatura superiore alla soglia tramite gli avvisi dell’interfaccia grafica. La telecamera termica si collega tramite interfaccia USB rendendo l’implementazione rapida e semplice su un’installazione nuova e retrofit

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Sicurezza e protezione migliorate
    • Misurazione accurata della temperatura
    • Facile connessione con i terminali di riconoscimento facciale Suprema tramite USB
    • Design ergonomico per la massima comodità