/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Lettori schede

    Lettori multitecnologia della serie BlueDiamond

    Interrotto

    Lettori di controllo accessi versatili e abilitati per dispositivi mobili, non proprietari, indipendenti dalla piattaforma di controllo accessi e che supportano protocolli di output standard tra cui Wiegand, OSDP, OSDP V2 e SF/2F.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I lettori multitecnologia Honeywell BlueDiamond™ sono tra i lettori di controllo degli accessi più versatili sul mercato, funzionano perfettamente con l'infrastruttura esistente e sfruttano standard di credenziali aperti per un'esperienza di controllo degli accessi di nuova generazione. I lettori non sono proprietari, sono indipendenti dalla piattaforma di controllo degli accessi e supportano i protocolli di output standard tra cui Wiegand, OSDP™, OSDP V2. e Supervised F/2F (SF/2F).

    I lettori multi-tecnologia della serie BlueDiamond forniscono supporto simultaneo per un'ampia gamma di smart card, tra cui HID® iCLASS®, MIFARE® e DESFire® EV1 ed EV2 (oltre al supporto per le carte di prossimità standard) e possono essere migrati a NFC e BLE credenziali mobili:fornisce un percorso di migrazione senza soluzione di continuità da tecnologie di carte meno sicure a uno standard aperto e più sicuro con le credenziali mobili DESFire EV2 e BlueDiamond.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Abilitato per dispositivi mobili:supporta le credenziali mobili BlueDiamond tramite Bluetooth®
    • Supporto per schede di prossimità a 125 kHz:supporta prossimità HID, prossimità AWID e CASI/GE Security ProxLite
    • Supporto smart card da 13,56 MHz:supporta MIFARE DESFire EV1/EV2, MIFARE Classic (ISO 14443), Vicinity Card (ISO 15639), HID iCLASS
    • Aggiornamento semplice:i lettori predisposti per dispositivi mobili possono essere aggiornati con la licenza per utilizzare le credenziali mobili
    • Sicurezza informatica:supporto del protocollo Wiegand, SF/2F o OSDP
    • Trasferimento file OSDP:carica aggiornamenti firmware, chiavi personalizzate o modifiche alla configurazione con il trasferimento file OSDP
    • Design all'avanguardia:design dal profilo sottile ed elegante con finitura testurizzata nera resistente alle impronte digitali
    • A prova di manomissione:i lettori includono un interruttore antimanomissione ottico
    Certificazioni:
    • FCC Parte 15
    • UL:294
    • Marchio CE
    • RoHS
    • WEEE