/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Lettori schede

    Termostato Elements

    Interrotto

    I termostati Elements di Honeywell sono stati progettati per fornire lo stato della sala in tempo reale e sono prodotti utilizzando un fattore di forma della scatola del gruppo britannico.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    La gamma Elements offre un’estetica armonizzata estesa a una serie di linee di prodotti Honeywell per cablaggi, prese, prese di corrente e controlli delle camere, che fornisce una soluzione di progettazione uniforme per l’albergatore. I termostati Elements sono stati progettati utilizzando un fattore di forma della scatola della banda britannica.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Le informazioni sullo stato della stanza in tempo reale
    • Dati sulle tendenze energetiche di stanze e proprietà, rapporti di allarme per apparecchiature malfunzionanti
    • Nodo in un sistema di automazione delle camere integrato INNCOM
    • I controlli basati sull’occupazione utilizzano il rilevamento del movimento o la sincronizzazione con un utilizzo chiave per risparmiare energia
    • Letture Celsius e Fahrenheit disponibili
    • Design a filo a basso profilo
    • Le icone retroilluminato e l’anello di localizzazione rispondono in modo automatico alla luce per individuare e regolare con facilità i comandi
    • L’interfaccia semplice è facile e intuitiva da usare
    • Termostato DDC programmabile
    • Opzioni personalizzate per soddisfare esigenze specifiche con 16 materiali di finitura personalizzati, funzioni specifiche per l’ospitalità e icone intuitive
    Certificazioni:
    • Direttive applicate 2014/30/UE: Direttiva EMC
    • EN61000-6-1:2007 ed EN 61000-6-3:2007/A1:2011
    • EN60730-1:2011 e EN 60730-2-9:2010
    • Direttive applicate 2011/65/UE: Direttiva RoHS
    • EN50581:2012