/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Lettori schede

    Lettore senza contatto IK3

    Interrotto

    I lettori ProX2 di design Siedle sono utilizzati come lettori senza contatto e unità operative nei sistemi di controllo accessi e antintrusione.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I lettori ProX2 di design Siedle sono utilizzati come lettori senza contatto e unità operative nei sistemi di controllo accessi e antintrusione. I lettori sono progettati per il sistema Siedle “Vario”. È possibile utilizzare una combinazione di transponder e PIN per eseguire le funzioni tramite la tastiera. Funzioni aggiuntive (ad es. funzioni di comando e commutazione/macro) che possono essere attivate tramite la tastiera dell’unità operativa possono essere definite nella programmazione dell’unità di valutazione o del pannello di controllo. I lettori hanno diverse interfacce disponibili, fornendo un’ampia varietà di applicazioni.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Semplice allocazione degli indirizzi RS-485, manuale o automatica
    • Avvio semplice
    • Il lettore è protetto dall’umidità
    • Montaggio semplice
    Certificazioni:
    • VdS 2119 (IDT)
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
    023330
    Lettore senza contatto IK3, 12 V24V CC, da -25 a 55C, 80 mm con schede ID, proX2, bianco
    023330
    Lettore senza contatto IK3, 12 V24V CC, da -25 a 55C, 80 mm con schede ID, proX2, bianco
    023380
    Pistola Lettore Accentic
    023380
    Pistola Lettore Accentic