/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Lettori schede

    Lettore Insertic-50

    Interrotto

    I lettori della serie “Insertic-50” sono adatti per l’installazione nella maggior parte delle gamme di interruttori di marca con telai intermedi standard.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I lettori della serie “Insertic-50” sono adatti per l’installazione nella maggior parte delle gamme di interruttori di marca con telai intermedi standard. I lettori della serie "Insertic" sono adatti per l’installazione in scatole di interruttori standard per l’uso con acqua. Grazie al loro design piatto, i lettori si estendono solo di 11 mm oltre la superficie della parete. In combinazione con colori discreti, i lettori possono essere integrati perfettamente in ambienti privati e industriali.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Con e senza tastiera
    • Tre LED parzialmente programmabili liberamente
    • Cicalino integrato
    • Rilevamento manomissione
    • Per utilizzo in ambienti chiusi e all’esterno
    • Collegamento mediante morsetti a vite con sistema di sollevamento
    • Design compatto, montaggio semplice.
    Certificazioni:
    • EN 60529