/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Lettori schede

    LEGIC Lettore Insertic all’avanguardia

    Interrotto

    LEGICadvant Lettore è un lettore contactless Lettore per l’integrazione in switch box standard per ACS, IDS e sistemi di gestione del tempo.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Il Lettore Honeywell Security LEGICadvant della serie Insertic è adatto per l’installazione nella maggior parte delle linee di interruttori di marca con telaio intermedio standard. Il lettore è disponibile con diverse interfacce, offrendo così offerta un’ampia gamma di applicazioni

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Tecnologia Lettore: proX1/IK2, proX2 Mifare, Legic Prime e Legic
    • lettori di prossimità con interfaccia orologio/dati
    • Si adatta alla maggior parte dei dispositivi montati a filo o a parete cava
    • scatole con una distanza della vite di 60 mm
    • Con e senza tastiera
    • Tre LED parzialmente programmabili liberamente (verde, giallo, rosso)
    • Cicalino integrato
    • RS-485 o interfaccia orologio/dati
    • Protocollo bus del modulo sull’interfaccia RS-485
    • Ampio intervallo di tensione in ingresso, 8V 30VDC
    • Rilevamento manomissione
    • Per utilizzo in ambienti chiusi e all’esterno
    • Collegamento mediante morsetti a vite con sistema di sollevamento
    • Design compatto, montaggio semplice
    Certificazioni:
    • Classificato IP 54