/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Lettori schede

    Lettore luminAXS proX

    Interrotto

    Il lettore LuminAXS è adatto per l’attivazione e la disattivazione nella tecnologia degli allarmi antintrusione e per l’integrazione nei sistemi per il controllo degli accessi.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I lettori integrati “Insertic Touch” sono adatti per l’installazione in scatole standard montate a filo. Grazie al loro design piatto i lettori hanno una sporgenza di soli 21 mm dal muro. La loro struttura in vetro nobile li rende perfettamente adatti ad ambienti sia industriali sia privati.

    I lettori sono disponibili con varie interfacce per un’ampia gamma di applicazioni. I 3 LED del lettore (verde, giallo, rosso) sono sempre attivati in modalità standard dall’unità EU/di controllo centrale. A seconda dell’unità EU o dell’unità di controllo centrale utilizzata la loro funzione è fissa o può essere definita mediante programmazione. Per i lettori con interfaccia orologio/dati il LED giallo viene utilizzato sempre come display operativo. I simboli luminosi e il cicalino integrato inviano segnali chiari durante il funzionamento.

    I lettori della serie “Insertic Touch” possono essere integrati facilmente nel controllo accessi Honeywell (serie ACS), nella tecnologia di rilevamento delle intrusioni (IK3 EU) e nella gestione del tempo (controllo accessi e opzioni ACS-2 plus) utilizzando le interfacce standard RS-485 o orologio/dati.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Indirizzamento automatico sul bus RS-485
    • Può essere montato direttamente su scatole di montaggio a filo standard
    • Ampiamente antivandalo
    • Basso consumo energetico
    • Anello luminoso
    • Installazione superficiale indipendente
    • Regolazione automatica della portata dell’antenna.
    Certificazioni:
    • EN 60529