Lettori schede
Pannello di controllo tastiera multifunzione
A seconda della configurazione il pannello di controllo della tastiera multifunzione Mifare è usato come terminale di sistema, di controllo accessi e per orari e presenze. Terminale multifunzione con display grafico 128x64 con retroilluminazione.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Il pannello di controllo della tastiera multifunzione del terminale è progettato per essere installato al coperto; fenomeni meteorologici o esposizione diretta alla luce solare possono danneggiare il display. A seconda della configurazione il pannello di controllo della tastiera multifunzione Mifare è usato come terminale di sistema, di controllo accessi e per orari e presenze.
In assenza di comunicazione con il pannello di controllo il terminale è in grado di gestire la zona protetta in modo indipendente o in combinazione con un altro terminale. Gli ingressi e le uscite utilizzati per l’attuatore, l’allarme di forzatura locale, il sensore e il comando manuale di apertura della porta sono gestiti localmente. Terminale multifunzione con display grafico 128x64 con retroilluminazione. Tastiera in silicone con retroilluminazione LED tricolore, lettore transponder integrato da 125 KHz/13,56 MHz. Due predisposizioni per i lettori di strisce magnetiche ISO 7811/2 (MBR-E) e due ingressi digitali con multi-bilanciamento.
Caratteristiche e vantaggi:- Possibilità di collegare un’interfaccia relè RAT-ONE
- 4 LED tricolore per messaggi di sistema
- Display grafico 128x64 pixel, 8 righe 21 caratteri
- Tastiera a 14 tasti retroilluminati con LED tricolore per ciascun tasto
- 8 tasti funzione con LED tricolore integrati, che possono essere utilizzati in 4 finestre
- 2 ingressi digitali con doppio bilanciamento
- 2 uscite collettore aperto
- 1 cicalino programmabile per la segnalazione acustica.
- UNI EN ISO 9001:2008
- UNI EN ISO 14001:2004
_blank
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione
Filters
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione