Lettori schede
Omni Smart 40K Lettore
La versatilità, le prestazioni e le capacità di connessione dei lettori Honeywell Omni® Smart definiscono un nuovo punto di riferimento del settore per l’approccio più altamente adattabile, interoperabile e sicuro al controllo accessi elettronico.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Omni® Smart è la linea esclusiva di lettori per il controllo accessi fisici di Honeywell. La versatilità, le prestazioni e le capacità di connessione dei lettori Honeywell Omni® Smart definiscono un nuovo punto di riferimento del settore per l’approccio più altamente adattabile, interoperabile e sicuro al controllo accessi elettronico. Offrendo un’ampiezza di funzionalità senza pari, Honeywell Omni® Smart offre agli installatori e agli amministratori dei sistemi di sicurezza un approccio semplice ed efficace per proteggere il controllo accessi per quasi tutti gli scenari. Con il supporto per la più ampia gamma di tecnologie di credenziali passate, presenti e future, Honeywell Omni® Smart è la scelta perfetta per coloro che desiderano effettuare la transizione verso una tecnologia di autenticazione sicura.
I lettori Honeywell Omni® Smart vanno oltre il tradizionale approccio alla sicurezza, in quanto sono progettati per essere collegati e gestiti da remoto, senza dover toccare fisicamente ogni dispositivo. Questa funzionalità consente ai sistemi per il controllo degli accessi di rispondere dinamicamente mano a man che emergono nuove esigenze, configurazioni o minacce.
Caratteristiche e vantaggi:- Sfrutta il gestore Lettore HID per una facile configurazione e gestione
- Configurazione tramite un dispositivo mobile o OSDP
- Aggiornare il firmware in risposta alle minacce
- Personalizzare configurando le impostazioni audiovisive o tastiera
- Disattivare la tecnologia delle credenziali legacy per concludere la migrazione sicura
- Supporta oltre 15 tecnologie di credenziali comuni
- Robuste prestazioni all’aperto con grado di protezione IP65
- Sicurezza multilivello per garantire l’autenticità e la privacy dei dati
- Autenticazione sicura affidabile utilizzando il modello dati SIO
- Supporta i programmi iCLASS Elite™ e Corporate 1000
- UL294/cUL (US)
- FCC (Stati Uniti)
- IC (Canada)
- CE (UE)
- RCM (Australia, Nuova Zelanda)
- SRRC (Cina)
- KCC (Corea)
- NCC (Taiwan)
- iDA (Singapore)
- RoHS
- MIC (Giappone)