/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà non disponibile per manutenzione programmata sabato 8 agosto, dalle 19:00 alle 5:00 EST (23:00 alle 9:00 GMT, domenica 9 agosto dalle 1:00 alle 11:00 CET e dalle 4:30 alle 14:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Lettori schede

    Lettore MultiSmart OmniAssure 2.0 XS

    Interrotto

    I lettori OmniAssure 2.0 XS MultiSmart forniscono una gamma flessibile di lettori per il controllo degli accessi per la lettura di credenziali Prox ad alta frequenza 13,56 MHz e a bassa frequenza 125 kHz.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I lettori MultiSmart OmniAssure 2.0 XS offrono una gamma di lettori di controllo degli accessi flessibile per la lettura di credenziali di prossimità ad alta frequenza 13,56 MHz e a bassa frequenza 125 kHz. I lettori Honeywell OmniAssure 2.0 XS vengono forniti con e senza tastiera con PIN, con interfaccia controllata da software per Wiegand, Orologio e dati, TTL e RS485. Le funzioni programmabili sul campo rendono il proprio investimento a prova di futuro. I lettori OmniAssure 2.0 XS sono configurabili per OSDP incluso il canale sicuro o per il controllo degli accessi tradizionale: Wiegand, orologio e dati e TTL. Il lettore MultiSmart OmniAssure 2.0 XS può essere configurato per supportare fino a cinque set di credenziali differenti con un massimo di due credenziali a bassa frequenza. I lettori OmniAssure 2.0 XS con tastiera con PIN forniscono una matrice 3 x 4 in un alloggiamento a montante con simboli retroilluminati. La retroilluminazione viene attivata premendo un tasto o presentando una credenziale. L'immissione del codice PIN è configurabile con da una a dodici cifre.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Rilevamento delle manomissioni
    • Archivio delle chiavi
    • Diversificazione delle chiavi
    Certificazioni:
    • CE
    • FCC
    • IC
    • UL 294*
    • ULC-S319*