Lettori schede
Lettore a mini-montanti abilitato/pronto per dispositivi mobili OmniClass™ 2.0
I lettori a minimontante OmniClass™ 2.0 abilitati/pronti per dispositivi mobili incorporano la tecnologia smart card e offrono affidabilità eccezionale, un raggio di lettura coerente e facilità di installazione.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
I lettori con minimontanti smart OmniClass™ 2.0, abilitati/pronti per dispositivi mobili, offrono affidabilità eccezionale, una gamma di letture coerenti e facilità di installazione. Incorporando la tecnologia smart card, consentono l'uso di più applicazioni per tessera fisica e funzionalità di credenziali mobili opzionali. I lettori OmniClass possono essere retroadattati per qualsiasi lettore con uscita Wiegand, inclusi i lettori di prossimità standard HID® o Honeywell. La tecnologia smart card costituisce la soluzione ideale per applicazioni quali il controllo degli accessi, l'accesso logico (PC), la memorizzazione di modelli biometrici, il parcheggio, gli ID protetti con foto digitali incorporate a prova di manomissione, il borsellino elettronico e molte altre applicazioni che richiedono tessere protette e affidabili, in lettura e in scrittura. Sfruttando la piattaforma Mobile Access™ di HID, OmniClass ora offre funzionalità Bluetooth® opzionali che consentono agli utenti di utilizzare uno smartphone compatibile come credenziale. I lettori possono essere ordinati in configurazioni predisposte per dispositivi mobili (pronti per l'uso delle credenziali mobili tranne che per le chiavi mobili che non vengono caricate) o abilitati per dispositivi mobili (le chiavi mobili vengono caricate e abilitate per l'uso con credenziali mobili). Per semplificare il passaggio dei clienti a un sistema con smart card da un sistema con tessera di prossimità da 125 kHz, la gamma include opzioni in grado di supportare le tecnologie di prossimità HID Prox, EM4102 e AWID. Questi lettori multi-tecnologia funzionano con tutte le tecnologie contemporaneamente e consentono di passare col tempo alle smart card, incorporando l'uso di più tecnologie di tessere in un singolo edificio o in più strutture. Che si tratti di leggere tessere di prossimità, mobili, smart o basate su più tecnologie, i formati di dati per l'identificazione dell'utente inviati alla centrale sono identici, garantendo così all'utente la trasparenza dei dati.
Caratteristiche e vantaggi:
• Installazione in due pezzi con base di montaggio e lettore
• Convergenza di più tecnologie di credenziali su un'unica piattaforma di lettura con supporto per credenziali Prox, Smart e Mobile
• Gestione delle impostazioni del lettore sul campo con schede di configurazione o app mobile
• Comunicazione crittografata tra credenziali e lettore per credenziali smart e mobili
• Più livelli di crittografia utilizzando le piattaforme Secure Identity Object™ (SIO) e Seos™
• Supporto di SIO su iCLASS SE/SR, MIFARE DESFire® EV1 e MIFARE Classic*
• Supporto opzionale di prossimità, EM4102 e AWID prox
• Supporto opzionale dell'accesso da dispositivo mobile (credenziale sul telefono)
• Interoperabilità con una gamma crescente di tecnologie e fattori di forma utilizzando l'ecosistema Seos indipendente dalla piattaforma* La gamma di lettori OmniClass 2.0 è compatibile con le credenziali HID® SE per MIFARE e HID SE per DESFire EV1 per impostazione predefinita
Certificazioni:
• UL294/cUL (Stati Uniti)
• Certificazione FCC (Stati Uniti)
• CI (Canada)
• CE (UE)
• C-Tick (Australia, Nuova Zelanda)
• SRRC (Cina)
• MIC (Corea)
• NCC (Taiwan)
• iDA (Singapore)
• RoHS