Lettori schede
Lettore di accessi di prossimità PRO SERIES
I lettori di accesso di prossimità PRO SERIES offrono elevata affidabilità, caratteristiche di intervallo di lettura coerenti e basso consumo energetico in un unico pacchetto di facile installazione
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
I lettori di accesso di prossimità SERIE PRO offrono elevata affidabilità, caratteristiche di intervallo di lettura coerenti e basso consumo energetico in un unico pacchetto di facile installazione. La testina di lettura è costituita da un microprocessore a chip singolo che decodifica il segnale proveniente dalla tessera e lo trasmette al pannello di controllo degli accessi. Una volta verificato il segnale, il pannello di controllo intraprende l'azione appropriata. Per inviare un'altra lettura della carta nella centrale è necessario rimuovere la tessera dall'area generale del lettore e inserirla nuovamente. Le tessere della serie Pro possono essere utilizzate con qualsiasi tipo di testina del lettore serie Pro. Le tessere possono anche essere prodotte con il logo dell'azienda o recare la fotografia degli utenti, e le informazioni sul titolare della tessera possono essere stampate o laminate.
Certificazioni:- Affidabile
- Basso consumo di energia
- ID lettore positivo
- I lettori della serie Pro sono garantiti per due (2) anni dalla data di spedizione