/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Lettori schede

    Lettore, Insertic-50-Feller

    I lettori della serie "Insertic-50-FE" sono adatti per l’installazione in linea di interruttori con telaio intermedio standard Feller Edizio

    Panoramica

    I lettori della serie "Insertic-50-FE" sono adatti per l’installazione in linea di interruttori con telaio intermedio standard Feller Edizio. Si adattano armoniosamente sia con linee standard non evidenti che con linee esclusive di interruttori di aspetto ottico di alta qualità.

    Il Lettore è disponibile con diverse interfacce, offrendo così offerta un’ampia gamma di applicazioni

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Tecnologia di lettura Legic advant
    • Può essere integrato in linee di prodotti con interruttori svizzeri con telaio intermedio standard (taglio 50 x 50 mm)
    • Bassa profondità di montaggio, si adatta a qualsiasi scatola standard montata a filo a una distanza della vite di 60 mm
    • Tre display LED, alcuni dei quali sono liberamente programmabili
    • Cicalino integrato
    • RS-485, interfaccia orologio/dati
    • Protocollo bus del modulo sull’interfaccia RS-485
    • Facile montaggio
    • Ampio intervallo di tensione in ingresso, 8 V - 30 V CC
    • Collegamento tramite morsetti a vite con il sistema di sollevamento
    Certificazioni:
    • EN 60529