/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    card readers

    Lettore, Insertic, Mifare DESFire EV1

    Interrotto

    inserti Lettore Mifare DESFire EV1, interfaccia RS-485

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Il Lettore Insertic Mifare della Serie “Insertic-50” è adatto per l’installazione nella maggior parte delle gamme di interruttori di marca con telai intermedi standard. I lettori della serie “Insertic” sono adatti per l’installazione in scatole di interruttori standard per l’uso con l’aria. Grazie al loro design piatto, i lettori si estendono solo di 11 mm oltre la superficie della parete. In combinazione con colori discreti, i lettori possono essere integrati perfettamente in ambienti privati e industriali.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Interfaccia RS-485, si può usare il modulo ACS-8, distanza di lettura: circa 5 cm, legge schede Mifare, design estremamente piatto
    Certificazioni:
    • EN 60529
    È possibile confronta fino a 5 articoli alla volta ×

    Confronta Xprodotti

    Cancella tutto

    0 di 5 prodotti da confronta