/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Lettori schede

    Lettore, Insertico, Mifare DESFire EV2

    inserti Lettore Mifare DESFire EV1, interfaccia RS-485

    Panoramica

    Il Lettore Insertico Mifare della Serie "Insertic-50" è adatto per l’installazione nella maggior parte delle gamme di interruttori di marca con telai intermedi standard. I lettori della serie "Insertic" sono adatti per l’installazione in scatole di interruttori standard. Grazie al loro design piatto, i lettori si estendono solo di 11 mm oltre la superficie della parete. In combinazione con colori discreti, i lettori possono essere integrati perfettamente in ambienti privati e industriali.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Interfaccia RS-485, si può usare il modulo ACS-8, distanza di lettura: circa 5 cm, legge schede Mifare, design estremamente piatto
    Certificazioni:
    • EN 60529