Tastiere
Soluzione autonoma, dispositivo compatto con codice porta
Codice porta compatto
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Il dispositivo compatto con codice porta viene utilizzato come dispositivo di controllo autonomo dell'apriporta per una porta. Il dispositivo è
progettato con tecnologia a microprocessore avanzata, funziona con un codice numerico modificabile a livello individuale da 2 a 6 cifre
.
Ciò semplifica la configurazione delle autorizzazioni di accesso relative alla persona per una stanza. Fino a quattro utenti diversi
i codici possono essere programmati
Caratteristiche e vantaggi:- - Dispositivo di comando con alimentatore integrato e tastiera in custodia bloccabile;
- - È possibile impostare un codice da 2 a 6 cifre;
- - Intervallo di sblocco porta di 1 - 30 secondi;
- - Resettabile per apertura porta 12 V/CC max. 250 mA;
- - Adatto per innesco a vuoto e innesco con funzione di corrente di carico
- DIN 40040, classe F
- EN 60529