/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Software

    Porta Aperio ASSA Licenza MB-Secure

    Le porte ASSA Aperio con licenza MB-Secure di Honeywell sono state progettate per estendere MB-Secure con una porta wireless che funziona con un Aperio hub RS-485 AP-0120 collegato a cilindri o raccordi wireless per l’Aperio di prova.

    Panoramica

    Le porte ASSA Aperio con licenza MB-Secure dispongono di 8 componenti online che possono essere accoppiati all’hub RS-485 e quindi 8 porte possono essere gestite e controllate. Pertanto, ogni cilindro/accoppiamento possiede un indirizzo sul bus RS-485. Max. 32 porte Aperio per MB-Secure. A causa del puro funzionamento online, si evitano falsi allarmi causati da accessi non autorizzati. La funzionalità di controllo accessi viene fornita come di consueto, compresa la prevenzione degli accessi alle partizioni armate. Inoltre, per attivare/disattivare una seconda scheda/un secondo radiocomando per utente e due macro per partizione possono essere impostate.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Funzionamento su hub ASSA AH30
    • 8 cilindri per mozzo
    • 32 indirizzi per connessione RS-485
    • 32 porte per MB-Secure
    • Prevenzione degli accessi quando armati
    • Con la seconda scheda/fob anche armare/disarmare fattibile