/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Licenze del controller

    Licenze di Aggiornamento TONN Point

    Il TONN è una piattaforma compatta e embedded IoT (Internet delle Cose) e server per collegare più dispositivi e sottosistemi diversi e diversificati.

    Panoramica

    Il TONN è una piattaforma compatta e embedded IoT (Internet delle Cose) e server per collegare più dispositivi e sottosistemi diversi e diversificati. Supporta molti protocolli OPEN come; BACnet, OBIX, LONWORKS, KNX, MODBUS, M-BUS e molti altri. In sostanza, può leggere e scrivere dati tra il sistema Trend e molti altri sistemi di controllo HVAC e NONHVAC (ad esempio l'illuminazione). Il TONN può leggere e scrivere dati da e verso i sistemi di terze parti e renderli disponibili ai controller di QI.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Fornito di serie con un Trend Driver e un set completo di altri driver
    • Driver opzionali aggiuntivi disponibili: Micros Fidelio hotel booking system (IP) e driver SMS.
    • CPU più veloce e più memoria. Il TONN ha un processore più potente e una maggiore capacità di memoria, rendendolo più veloce e capace di affrontare applicazioni molto più complesse.
    • Enhanced Security.TONN offre tutta la sicurezza che ci si aspetterebbe in un dispositivo moderno con comunicazione cifrata (FOXS, HTTPS) e accesso senza Java tramite browser web (HTML5) come standard.
    • Guida DIN o montaggio in superficie.
    • 2 porte Ethernet e 2 porte RS485.
    • Alimentazione 24 Vac.
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Trend

    Altro

    • Brand
      • Trend
    • Brand : Trend