Licenze del controller
Licenze di manutenzione (SMA) TONN8
TONN8 è composto da una piattaforma server e un controller IoT (Internet of Things) integrato e compatto per la connessione di dispositivi e sottosistemi multipli e diversificati.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
TONN8 è composto da una piattaforma server e un controller IoT (Internet of Things) integrato e compatto per la connessione di dispositivi e sottosistemi multipli e diversificati. Supporta molti protocolli OPEN come BACnet, OBIX, LONWORKS, KNX, MODBUS, M-BUS e molti altri. In pratica è in grado di leggere e scrivere i dati tra il sistema Trend e molti altri sistemi di controllo per il riscaldamento, la ventilazione e l’aria condizionata (HVAC) e NONHVAC (ad es. l’illuminazione). TONN8 può leggere e scrivere i dati da e verso i sistemi di terze parti e renderli disponibili ai controller IQ.
Caratteristiche e vantaggi:- Fornito con un driver Trend di serie e un set completo di altri driver
- Ulteriori driver opzionali disponibili: Sistema di prenotazione camere d’albergo (IP) Micros Fidelio e driver SMS.
- Unità centrale di elaborazione più veloce e memoria maggiore. Il TONN8 ha un processore più potente e una capacità di memoria maggiore, il che lo rende più veloce e in grado di gestire applicazioni molto più complesse.
- Sicurezza migliorata. TONN8 offre tutta la sicurezza che ti aspetti da un dispositivo moderno con comunicazione crittografata (FOXS, HTTPS) e accesso senza Java tramite browser Web (HTML5) di serie.
- Montaggio su guida DIN o su superficie.
- 2 porte Ethernet e 2 porte RS485.
- Alimentazione 24 V CA.
Altro
- Brand
- Trend
Altro
- Brand
- Trend
- Brand : Trend