Controller globali
Controller impianto Optimizer Essential
Optimizer Essential Controller impianto con 28 IO integrati sfruttando il Niagara® Framework. Ideale per il controllo dell'efficienza energetica di applicazioni di piccole e medie impianti, integrando fino a 35 controller unitari o VAV.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
L'Essential controller è un controller di nuova generazione per piccoli impianti
che utilizza il Niagara Framework ® con licenze opzionali Edge che includono driver Honeywell Panelbus, BACnet, MODBUS e M-Bus,
oppure integrazione completa con Niagara e Driver License per soddisfare ulteriori esigenze applicative dei clienti. Il
Essential è un dispositivo IP liberamente programmabile alimentato da un dispositivo a 64 bit
Processore i.MX dual-core, con 28 ingressi integrati e controllo uscita punti che offrono opzioni di controllo estremamente flessibili.
Sfruttando la potenza del Niagara Framework ®, l'essenziale
Il controller offre sia opzioni di integrazione Ethernet che Seriale
ed è un Controller Edificio BACnet ™ a profilo nativo ("B-BC").
Caratteristiche e vantaggi:- Il controller Essential ha 28 punti di controllo uscita e ingresso integrati (16 canali I/O universali, 4
- uscite a relè, 4 uscite a relè a stato solido e 4 ingressi digitali). Il controller caratteristiche:
- Porte RS-485 per BACnet ™ MS/TP, Bus pannello (dispositivi Modulo Legacy IO e SnapON), Modbus RTU e M-Bus.
- Porte Ethernet per dispositivi IP BACnet ™, Modbus TCP/IP e C-Bus.
- Interfaccia porta RJ11 per dispositivi HMI.
- Il controller dispone anche di una porta di interfaccia USB Type-C per collegarsi a un computer per la comunicazione seriale.
- Il controller può
- essere montati su rotaia DIN in orientamento orizzontale o verticale.
- Ulteriori caratteristiche:
- Tre RS-485 non isolati / no
- Porte galvaniche (One Touch a scheggia e
- due tramite terminali) e due Ethernet
- porte / due porte IP commutate.
- Le porte Ethernet possono essere configurate
- come porte isolate o commutate.
- Porta RJ11 per collegarsi a un servizio dedicato
- Dispositivo HMI per operazioni sul campo.
- Connessioni a scaglie di contatto per supportare
- Dispositivi Modulo RS-485 IO.
- Le porte IP Ethernet commutate
- supporta entrambe le operazioni di collegamento a margherita
- e RSTP (Albero Rapido di Espansione)
- Protocollo) che consente un guasto
- rete tollerante da creare.
- Commutatore RSTP integrato che consente il loopfree
- Topologia di rete di inoltro.
- i.MX 8M Mini, doppio braccio® Cortex-A53®
- Processore, Industriale a lunga durata
- grado, Frequenza: 1,2 GHz.
- Supporta la configurazione BACnet ™ CS
- all'interno del Niagara Framework ®.
- Conformi allo STANDARDnet BACnet ™
- Protocollo ANSI/ASHRAE 135
- versione 1.15 (ISO 16484-5).
- UL60730-1, UL916, CE, BTL B-BC, ™ BACnet standard 135 versione 1.14, ISO 16484-5, AMEV AS-B, FCC
- Parte 15, WEEE, C-tick RCM, Sottoparte B, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), RCM, EAC, RoHS II, Protocollo Ethernet
- versione IEEEC 802.3, EN-1434-3 ed EN-13757-3