/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Moduli di I/O

    Moduli I/O per IQ5

    La gamma di moduli di espansione I/O su barra DIN IQ®5-IO è progettata per l'uso con i controllori IQ5, per fornire punti di connessione ai canali di ingresso e uscita.

    Panoramica

    La gamma di moduli di espansione I/O IQ®5-IO è progettata per essere utilizzata con il controllore IQ5, per fornire punti di connessione ai canali di ingresso e uscita.

    È disponibile un'ampia scelta di tipi di I/O, tra cui ingressi/uscite universali (UIO), ingressi digitali (DI), uscite digitali/relay (DO). È disponibile anche una variante "hand-off -auto" (8DO-HOA), che consente di escludere manualmente le uscite del modulo.

    I connettori bus I/O integrati consentono una facile e comoda installazione dei moduli "fianco a fianco" oppure, utilizzando degli adattatori per cavi, i moduli possono essere installati fino a 300 metri di distanza l'uno dall'altro.

    Features & Benefits:
    • ▪ Varianti ingresso/uscita universale, ingresso digitale, uscita digitale
    • ▪Opzione Hand-off -auto (sul modello 8DO-HOA)
    • ▪Fino a 300 canali di I/O per controllore (previa licenza)
    • ▪Collegamento al controllore tramite bus sicuro ad alta velocità T1L
    • ▪Opzioni di connessione in parallelo o a distanza
    • ▪Fino a 300 metri (1000 ft) tra i moduli collegati via cavo
    • ▪Alimentazione dal controllore o da un alimentatore esterno
    • ▪Connettori di I/O in due parti per facilitare l'installazione e la messa in servizio
    • ▪Montaggio su superficie o su barra DIN, contenitore standard DIN 19, dimensione 2
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Trend

    Altro

    • Brand
      • Trend
    • Brand : Trend