/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà non disponibile per manutenzione programmata sabato 8 agosto, dalle 19:00 alle 5:00 EST (23:00 alle 9:00 GMT, domenica 9 agosto dalle 1:00 alle 11:00 CET e dalle 4:30 alle 14:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Controller di illuminazione

    Termostato e interruttori della luce Modeva Glass Series

    Interrotto

    Gli interruttori della serie INNCOM MODEVA di Honeywell utilizzano un tocco capacitivo e un’interfaccia utente senza viti per un look elegante, moderno e altamente configurabile.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.
    Il termostato MODEVA controlla la temperatura utilizzando un’interfaccia utente touch elegante, personalizzabile e capacitiva.SPECIFICHEIl termostato INNCOM MODEVA controlla la temperatura utilizzando un’interfaccia utente touch elegante e capacitiva. Honeywell lavorerà a stretto contatto con l’Hotelier per personalizzare l’aspetto e la percezione del colore del termostato MODEVA e creare un prodotto specifico per il marchio. Il termostatico MODEVA può essere dotato di ecoMODE® per offrire ulteriori vantaggi in termini di risparmio energetico. Il termostato MODEVA è cablato (S5bus) per il sistema di automazione integrata per ambienti INNCOM di Honeywell e comunica con un pacchetto relè esterno come X47 o X06 per l’azionamento dell’apparecchiatura HVAC e per il rilevamento di temperatura e umidità.CARATTERISTICHEOpzioni di testo a colori e carattere dell’interfaccia utente completamente personalizzabiliProgrammazione completamente personalizzabile per il funzionamento di unità HVAC, FCU e PTAC specificheIngresso digitale (monitoraggio interruttore porta)Montaggio magnetico senza vitiTensione: Comunicazioni sul bus S5 12 VDC cablato disponibile per il montaggio su scatola elettrica singola verticale o orizzontale americana, oppure per montaggio su scatola elettrica britannica. Certificato ecoMODE®, FCC, CE, e conforme a RoHS