/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    power supplies

    PS564.DIN SMPS

    Interrotto

    The PS564.DIN SMPS by INNCOM are a part of Honeywell. They are universal input, 12V DC 1A output switch mode power supplies for apllications requiring 12V DC supply.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    The PS564.DIN SMPS are a part of Honeywell's INNCOM Power Supplies.Honeywell provides a variety of equipments such as PS564.DIN that meets the demands of HVAC, lightening, amenities and network requirements. They are available in a DIN rail mountable enclosure.

    Certifications:
    • CE Mark
    • CQC
    • FCC UL
    • RoHS Approved
    È possibile confronta fino a 5 articoli alla volta ×

    Confronta Xprodotti

    Cancella tutto

    0 di 5 prodotti da confronta