/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Trasformatori

    Trasformatore

    Interrotto

    Il trasformatore Honeywell da parete è progettato appositamente per l'alimentazione del sistema di controllo a stanza singola progettato da EXCEL IRC.

    Panoramica

    Il trasformatore Honeywell da parete è progettato appositamente per l'alimentazione del sistema di controllo a stanza singola progettato da EXCEL IRC.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Montaggio su guida DIN o a parete
    • Incapsulato in un alloggiamento chiuso
    • Protezione da sovratemperatura mediante l’uso di un interruttore bimetallico
    • Cavo lungo 1,5 metri con presa a muro
    • Il cavo di collegamento lungo 3 metri è collegato in modo permanente al trasformatore
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime

    _blank

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    ETR2
    Trasformatore, 230 VCA, 5060 Hz, 100 MΩ IR, Classe B
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-BMS-etr2-transformer-primaryimage
    ETR2
    Trasformatore, 230 VCA, 5060 Hz, 100 MΩ IR, Classe B
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-BMS-etr2-transformer-primaryimage