Controller di impianti e integrazione
Controller Optimizer Advanced di Honeywell
Controller impianto facile da installare e utilizzare, anche per i nuovi assunti. Funzionalità facili da aggiungere, senza sostituzioni complete. E controlli con sicurezza informatica integrata per proteggere l’OT, chiudendo la backdoor alle reti IT.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Caratteristiche e vantaggi:
- Conforme al protocollo BACnetTM Standard 135 versione 1.15 (ISO 16484-5)
- LED multicolore per mostrare lo stato operativo delle comunicazioni RS485 isolate, dispositivo HMI, connessione Ethernet e stato di servizio del controller
- Opzioni connettore Ethernet multiple
- Interfaccia RJ11 per il collegamento con un dispositivo HMI per operazioni sul campo
- Tutti i canali RS485 supportano PanelBus, BACnetTM MS/TP, Modbus e M-Bus
- Supportano la condivisione dei dati C-Bus
- Touchflake per supportare i dispositivi I/O Snapon RS485
- Software di diagnostica avanzata integrato che facilita l’individuazione dei guasti per i dispositivi IP e MSTP
- FRAM per archiviare i dati dinamici per il controller, inclusa l’archiviazione degli ultimi valori noti quando viene rimoss l’alimentazionea
- Sono supportati i formati di codifica dei caratteri UTF-8 e UCS-2
- Supporta la comunicazione peer-to-peer
- Supporta DHCP (assegnazione automatica indirizzo IP)
- Supporta il collegamento a margherita
- Supporta Niagara 4 Framework completo con comunicazioni FOX e Fox-S, driver e interfacce N4
- Morsettiere rimovibili con morsetti a vite (installati in fabbrica) o a innesto
- Server Web integrato con supporto grafico HTML5
- Coperture per proteggere i terminali
- Coperture protettive per proteggere Touchflake e I/O Snapon
- Processore i.MX 8M Plus, quad Arm® Cortex®-A53, di grado industriale a lunga durata, Frequenza: 1,2 GHz
- SO Ubuntu Core con progettazione software modulare basata su contenitore a scatto (Cyber Secure)
- Supporto per la gestione remota dei dispositivi Azure IOT e servizi di aggiornamento
- Acceleratore netto neurale per lo sviluppo futuro di algoritmi AI/ML a livello Edge
- Classe di protezione: IP20
- Standard di prodotto: UL60730-1, UL60730-2-9, UL916, IEC/EN60730-1, IEC/EN60730-2-9, CAN/CSA-E60730-1:02, IEC/EN61326-1 e IEC/EN61010
- Test dei componenti elettrici: IEC68
- Certificazione: UL60730-1, UL916, CE, BTL B-BC, BACnetTM Standard 135 versione 1.14, ISO 16484-5, FCC Parte 15, Sottoparte B, CAN ICES-3(B)/NMB- 3(B), RCM, AMEV AS-B, KBOB, EAC, RoHS II, Protocollo Ethernet versione IEEEC 802.3, EN-1434-3 e EN-13757-3
- Trasformatore di sistema: I trasformatori del sistema devono essere trasformatori per l’isolamento di sicurezza in conformità a IEC 61558-2-6. Negli U.S.A. e in Canada è necessario utilizzare trasformatori NEC Classe 2.