/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Moduli a parete

    Modulo a parete TR100

    Ottieni un’installazione più rapida e un controllo più intelligente in una progettazione touchscreen nota che può emulare i moduli a parete precedenti con la semplicità plug-and-play.

    Panoramica
    Quali sono le caratteristiche di un modulo a parete di alta qualità? Abbiamo eseguito delle prove per centinaia di ore per trovare la risposta giusta. Deve essere facile da imparare e da utilizzare appena disimballato. Deve essere veloce da installare. Deve adattarsi a un’ampia varietà di sistemi e applicazioni. E dovrebbe integrarsi perfettamente nella parete di qualsiasi edificio, da quello vintage a quello moderno.

    Caratteristiche e vantaggi
    • Facile da imparare e utilizzare con poca o nessuna formazione
    • Schermate e icone semplici, più l’opzione per un anello di stato colorato
    • Display in vetro moderno, ma discreto in qualsiasi punto dell’edificio
    • Risparmia tempo e soldi con un’installazione più rapida, una messa in servizio più rapida e meno richiamate
    • Sostituzione plug-and-play: È in grado di identificare ed emulare automaticamente molti moduli a parete di Honeywell precedenti
    • La configurazione guidata integrata riduce al minimo la necessità di una formazione sulla configurazione o di un manuale utente
    • Semplificazione del magazzino: Compatibile con più protocolli di costruzione
    • Consente al personale della struttura di avere accesso a sistemi affidabili e di avere un’automazione degli edifici completamente integrata in un’interfaccia intelligente e comoda.
    • Configura più tipi di utente e privilegi
    • Personalizza la schermata iniziale per display attivi e inattivi
    • Opzioni per monitorare e visualizzare temperatura, umidità e CO2
    • Supporta un’ampia gamma di funzioni e sensori esterni
    • 5 anni di garanzia Honeywell

    Certificazioni
    • CE
    • FCC
    • ICES
    • Prop65
    • REACH
    • RoHs
    • UK
    • UL/cUL