Attuatori lineari
Attuatore veloce a motore SBC
Gli attuatori Honeywell M5410C1001 e M5410L1001 sono progettati specificamente per fornire il controllo ON/OFF.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Gli attuatori Honeywell M5410C1001 e M5410L1001 sono progettati specificamente per fornire il controllo ON/OFF in combinazione con le serie V5822/23 e V5832/33 di valvole lineari piccole (DN15/20), la serie VSxF/VSxC (DN15/20/25), nonché la serie V100/V2000 TRV. Gli attuatori M5410C1001 e M5410L1001 sono adatti per l'uso in tutti i tipi di sistemi di controllo ON/OFF ad azione rapida, inclusi caldaie e impianti solari, unità ventilconvettore, unità a induzione, postriscaldatori e raffreddatori piccoli, nonché per applicazioni di controllo zona.
Vengono utilizzati nei sistemi di controllo elettronico della temperatura che utilizzano acqua molto calda e/o fredda come fluido controllato. Sono azionati da un segnale SPST. Il movimento dell'attuatore è prodotto da un mandrino a vite azionato in entrambe le direzioni per mezzo di una serie di ingranaggi da un motore a corrente continua. Il motore viene spento elettronicamente quando l'attuatore ha accumulato la forza di chiusura. L'attuatore è fissato al corpo valvola tramite un anello di accoppiamento che non richiede alcun attrezzo per il montaggio.
L'attuatore non richiede manutenzione e viene fornito completo di cavo di collegamento pronto per il cablaggio. L'attuatore può essere montato solo accanto o sopra alla valvola. Regolare la valvola nella posizione corretta prima di montare l'attuatore. Rimuovere il tappo di regolazione prima di fissare l'attuatore alla valvola. Per un montaggio facile assicurarsi che l'attuatore sia in posizione retratta (come fornito dalla fabbrica) prima di fissare l'attuatore al corpo della valvola. L'attuatore deve essere montato a mano. Non utilizzare strumenti o forza aggiuntiva, poiché ciò potrebbe danneggiare l'attuatore e la valvola.
Caratteristiche e Benefici:- Adatto per controllo ON/OFF senza feedback
- Autonomia breve
- Lo spegnimento elettronico nella posizione finale garantisce affidabilità a lungo termine e risparmio energetico
- Fornito con cavo di collegamento precablato
- Accoppiamento valvola/attuatore semplice e standardizzato, quindi non sono necessari strumenti per il montaggio
- Le dimensioni ridotte consentono l’installazione dove lo spazio è limitato
- Elevata resistenza al glicole e ad altri prodotti chimici.
Altro
- Runtime
- 3.6/16 second (time unit)
- Brand
- CentraLine
- Power Loss Action
- Stem Retracts Percentage
- Stem Retracts Percentage
- For Use With
- V5004TY Kombi QM (DN20-DN32) valves with stroke 6.0mm inch
Altro
- Runtime
- 3.6/16 second (time unit)
- Brand
- CentraLine
- Power Loss Action
- Stem Retracts Percentage
- Stem Retracts Percentage
- For Use With
- V5004TY Kombi QM (DN20-DN32) valves with stroke 6.0mm inch
- Runtime : 3.6/16 second (time unit)
- Brand : CentraLine
- Power Loss Action : Stem Retracts Percentage|Stem Retracts Percentage
- For Use With : V5004TY Kombi QM (DN20-DN32) valves with stroke 6.0mm inch