Attuatori lineari
Attuatori valvola lineare ML6421 serie 1800N
Gli attuatori valvola lineare serie ML6421 sono utilizzati con valvole di controllo di dimensioni da DN15 a DN150, con corsa di 20 mm e 38 mm. Vengono utilizzati in una varietà di applicazioni in cui è fondamentale la precisione del controllo.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
La serie ML6421 garantisce il controllo flottante 3-P delle valvole di controllo con corsa di 20 mm e 38 mm. Gli attuatori vengono utilizzati con valvole filettate nelle serie V5011 e V5013 e con valvole flangiate nelle serie V5015, V5016, V5025, V5049, V5050, V5328 e V5329.
Le varietà includono alimentazione a 24 V CA e 230 V CA, funzionamento manuale, tempo di funzionamento a 108 o 210 s (rispettivamente per corse di 20 mm e 38 mm). Indicazione visiva della posizione disponibile sul giogo dell’attuatore. Gli attuatori hanno una forza lineare di 1800 N e una classe di protezione IP54. Gli accessori sono disponibili separatamente, come kit per alte temperature, interruttori ausiliari e moduli di feedback.