/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Attuatori lineari

    Attuatori lineari piccoli della Serie ML71

    Gli attuatori della serie ML71 sono la nuova generazione di attuatori a valvole lineari di controllo modulanti che sostituiscono I attuatori della serie Honeywell M7410E. Mette in risalto il controllo idronico preciso del sistema HVAC dell'edificio.

    Panoramica

    Si tratta di attuatori per valvole modulanti di nuova generazione, progettati per sostituire la serie M7410E obsoleta.

    Maggiore flessibilità per l'installazione in campo grazie all'alimentazione a 24 V CA/CC. La forza nominale arriva fino a 300 N, con la capacità di supportare sia valvole di controllo generali che valvole di controllo indipendenti dalla pressione fino a DN40/50.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Ingombro inferiore del 30% rispetto ad altri sul mercato, comodo per l'installazione sul campo, soprattutto in spazi ristretti sopra il soffitto della stanza;
    • Opzioni configurabili sul campo tramite i semplici SWTITCH DIP che coprono applicazioni molto più ampie;
    • Corsa massima di 9mm offre una compatibilità superiore delle valvole sia per Honeywell che per quelle di terze parti, e adattità sia alle applicazioni OEM che a quelle di retrofit;
    • Opzione valvola di rimanere in posizione quando il segnale di controllo si perde, se alcune applicazioni richiedono il calore ininterrotto o l'energia di raffreddamento fornita in qualsiasi momento;
    • Facile da diagnosticare tramite LED tricolore come indicatore di stato operativo tra attuatore e valvola;
    • Facile eseguire la sostituzione manuale senza interrompere l'alimentazione, anche l'override elettrico è selezionabile;
    • Progettazione unica di portamanopole manuali per evitare che la manopola si perda durante la manutenzione;
    • Protezione da ingresso IP54, perfettamente adatta sia per applicazioni interne che esterne.
    Certificazioni:
    • CE, IEC/EN 60730, EAC, REACH, RoHS, cavi senza alogeni